Termékek közzététele
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

Ez az akusztikai megoldás kitűnő, 19 dB-es zajcsökkentést biztosít. A 100% Linen dizájn természetes tisztasága által ihletett Originale a finom, jellegzetes mintákat ötvözi a legfinomabb pigmentekből készült lágy színekkel. Az árnyalatok különleges palettája a természetből merít ihletet. Linóleumunk a piac egyik legfenntarthatóbb padlómegoldása, amely akár 97%-ban természetes alapanyagokból készül. Egyedi xf² felületvédelemmel van kezelve a rendkívüli tartósság, a könnyű tisztíthatóság és a költséghatékony karbantartás érdekében.

Specifikáció
    • 19 dB-es zajcsökkentés
    • Jó láb alatti komfort
    • Használat után újrahasznosítható
    • Cradle to Cradle® (bölcsőtől a bölcsőig)
    • A természet által inspirált lágy színek, gondosan kiválasztott pigmentekkel
    • Exkluzív xf² felületkezelés a kiváló tartósság és vegyi ellenállás érdekében
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Linoleum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 névLinoleum Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika