Termékek közzététele
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

Az Originale linóleum a piacon elérhető egyik legfenntarthatóbb padlómegoldás, amely 97%-ban természetes nyersanyagokból, 77%-ban pedig megújuló anyagokból készült. A 100% Linen dizájn természetes tisztasága által ihletett Originale a finom, jellegzetes mintákat ötvözi a legfinomabb pigmentekből készült lágy színekkel. Az árnyalatok különleges palettája a természetből merít ihletet. Egyedi xf² felületvédelemmel van ellátva a rendkívüli tartósság, az egyszerű tisztíthatóság és a költséghatékony karbantartás érdekében, és a C2C® ezüstfokozatú tanúsítvánnyal rendelkezikEz a kollekció a Circular Selection kínálatunk része.

Specifikáció
    • Karbon-negatív a bölcsőtől a bölcsőig
    • Használat után újrahasznosítható
    • Cradle to Cradle® (bölcsőtől a bölcsőig)
    • A természet által inspirált lágy színek, gondosan kiválasztott pigmentekkel
    • Exkluzív xf² felületkezelés a kiváló tartósság és vegyi ellenállás érdekében
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Linoleum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 névLinoleum Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika