Termékek közzététele
Veneto xf² (2.0mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.0mm)

Veneto xf² 2 mm-es vastagságban. Hagyományos márványhatás élénk színekkel az autentikus megjelenésért. Linóleumunk a piac egyik legfenntarthatóbb padlómegoldása, amely akár 97%-ban természetes alapanyagokból készül. Egyedi xf² felületvédelemmel kezelve a rendkívüli tartósságért, a könnyű tisztíthatóságért és a költséghatékony karbantartásért.

Specifikáció
    • The heritage marble effect with matt aspect
    • 2mm thickness
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-linoleum-veneto-xf2-2mm
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Linoleum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 névLinoleum Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika