Termékek közzététele
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

A nagy igénybevételnek kitett környezetben található folyosók és betegszobák számára tervezett ProtectWALL 1.5 nagyteljesítményű PVC falburkolat megvédi a falakat a mechanikai hatásoktól, az ütésektől, a karcolásoktól és a vegyi anyagoktól. A rugalmas és könnyen felrakható (10-szer kevesebb illesztés a védőlemezekhez képest) falburkolat a falakat érő sérülések csökkentésével kisebb javítási és karbantartási költségeket tesz lehetővé. Top Clean XP felületvédelemmel van lekezelve a könnyű tisztítás érdekében. A ProtectWALL 1.5 színben passzol a Tapiflex, Acczent, iQ Granit és iQ Optima kínálatunkhoz, és otthonos légkört teremt az energikus helyek számára. Ezenfelül 100%-ban ftalátmentes.

Specifikáció
    • Európában készül
    • Kivételes ütés- és karcállóság
    • Kiváló tisztíthatóság (Riboflavin teszt)
    • Prioritást élvez a higiénia & a könnyű karbantartás
    • Kiválóan ellenáll a baktériumokkal szemben
    • Nagyon alacsony TVOC-szint (≤10μg/m³ (28 nap után)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-protectwall-1-5mm
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportWallcovering
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódSs_25_45
  • Uniclass 2015 leírásWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Coverings
  • OmniClass szám23-15 15 19
  • OmniClass névWall Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika