Termékek közzététele
Ruby 70
Tarkett

Ruby 70

Az új Ruby 70 kollekció kiválóan ellenáll a nagy forgalomnak. Új dombornyomása megkönnyíti a tisztítást és a karbantartást, valamint akusztikus változatban is elérhető, hogy a tervezési harmóniát a különböző tereken keresztül biztosítsa. Mindezek miatt a Ruby 70 jó válasz az oktatási, egészségügyi és idősgondozási létesítmények nagy forgalmú környezetéhez. A 33 színből - melyből 18 új dekor - álló választék rendkívül színes palettát és teljes körű választási lehetőséget kínál az oktatási intézmények számára, és 4-féle fafajtát is tartalmaz, melyek ideálisak az otthonos környezet kialakításához.

Specifikáció
    • Európában készül
    • 33 színből álló választék, speciálisan az oktatási és idősgondozási környezetek számára tervezve
    • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területek számára: 0,70 mm-es PVC koptatóréteg
    • TopClean™ PUR erősítésű felületkezelés
    • Jól ellenáll a kopásnak, a szennyeződésnek és & a foltosodásnak
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-ruby-70
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeLuxemburg
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika