Termékek közzététele
Dancefloor
Tarkett

Dancefloor

A Dancefloor (3.45 mm) ideális táncstúdiók számára, kiváló tapadást, csökkentett sérülési kockázatot és fokozott teljesítményt biztosít a profi- és amatőr balett-táncosok számára. A kollekció két színben kapható: szürke és fekete.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • Kiváló tapadás
    • Csökkentett sérülési kockázat
    • Megnövelt teljesítmény
    • Raktáron
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-dancefloor
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3.45
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3.04
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika