Termékek közzététele
Droptile Black
Tarkett

Droptile Black

Droptile Black (30.0mm) is the ideal solution for free weights and heavy exercise equipment. It has a high resistance to impacts and falling of heavy loads (up to 150kg) thanks to its 30mm layer extremely dense made from a mixture of chosen EPDM rubber granules bonded with polyurethane elastomer.

Specifikáció
    • Very high impact resistance up to 150kg
    • Acoustic performance up to 26dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-droptile-black
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Gumi padló
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika