Termékek közzététele
Droptile Speckle
Tarkett

Droptile Speckle

Droptile Speckle (30.0mm) is the ideal solution for all types of free weights areas, for the toughest of workouts. It has a superior resistance to impacts and falling of heavy loads (up to 200kg) thanks to its 30mm 3-layers composition, with extra high density top layer. It is suitable for installations in upper floors thanks to its vibrations reduction performance.

Specifikáció
    • Superior impact resistance up to 200kg
    • Acoustic performance up to 24dB
    • Fire performance Cfl-s1
    • Adhesive-free for easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-droptile-speckle
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Gumi padló
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika