Termékek közzététele
Dropzone Speckle
Tarkett

Dropzone Speckle

Dropzone Speckle (8.0mm) is a versatile solution for rubber floorings dedicated to strength, cardio and weight rooms. It has excellent durability and high resistance to mechanical wear thanks to a first class choice of raw materials and high traction properties. It is durable thanks to its 8mm layer made from a minimum of 90% black recycled rubber granules. Dropzone Speckle (8.0mm) is an ergonomic solution that provides extreme comfort. It helps contribute to the protection of athletes muscles and joints during various types of workouts.

Specifikáció
    • High impact resistance
    • Resistance to indentation
    • Acoustic performance up to 18dB
    • Easy maintenance
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-dropzone-speckle
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Gumi padló
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika