Termékek közzététele
Lumaflex Extreme Linosport xf²
Tarkett

Lumaflex Extreme Linosport xf²

The only multi-sports and extreme multi-use solution with exceptional resistance to heavy rolling and point loads.

Our Lumaflex Extreme sub-construction is combined with Linosport xf² to meet the utmost quality and standards.


Ideal solution for multi-sports up to competition level thanks to 18mm real wood sub-construction made exclusively from birch, that provides stability and performance for enhanced sports experience and extreme resistance to use.

It offers exceptional resistance to point loads (up to 1200kg) and heavy rolling loads (up to 2000kg) thanks to unique double Tongue & Groove interlocking system, Lumaflex Extreme Linosport xf² can accommodate non-sportive events without the need of any floor protection.

Specifikáció
    • High performance (A3-compliant, EN 14904)
    • Stability and performance for enhanced sports experience
    • Extremely resistant for multi-use
    • Unique double Tongue & Groove interlocking system
    • Increased lifespan thanks to linoleum durability
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-lumaflex-extreme-linosport-xf2
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika