Multiflex M is a comfortable solution for competition, multi-sports and leisure facilities with a loose-lay installation system. Providing the perfect balance of shock absorption and vertical deformation, Multiflex M can be used in a great variety of sports and fitness activities. Its continuous sub-construction creates a soft and 100% homogeneous surface. Also, its 38 mm thickness makes it ideal for renovation projects. Our in-factory applied and UV hardened Sports Lacquer surface treatment provides extreme hard wearing and scratch resistance making Multiflex M Evolution a ready to use system.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Afrika |
|---|---|---|
Afganisztán | Belgium | Egyiptom |
Bahrein | Csehország | |
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | |
Irak | Egyesült Királyság | |
Izrael | Észtország | |
Jordánia | Finnország | |
Katar | Franciaország | |
Kuvait | Görögország | |
Libanon | Hollandia | |
Omán | Írország | |
Palesztina | Lengyelország | |
Törökország | Lettország | |
Litvánia | ||
Luxemburg | ||
Magyarország | ||
Norvégia | ||
Olaszország | ||
Portugália | ||
Spanyolország | ||
Svédország | ||
Szlovákia | ||
Szlovénia |