Termékek közzététele
Omnisports Active + (8.1mm)
Tarkett

Omnisports Active + (8.1mm)

Most új X3LT technológiánkkal a továbbfejlesztett és magasabb szintű játékélmény eléréséért!

Az Omnisports Active + (8,1 mm) egy P2 vinyl sportpadló, amely ideális egyensúlyt nyújt a sportteljesítmény és a kényelem között a fokozott játékélmény érdekében. Az Omnisports Active + (8,1 mm) több mint 35% -os lengéscsillapítással járul hozzá a sportolók biztonságához és teljesítményéhez. Az Omnisports Active + (8,1 mm) gyárilag alkalmazott Top Clean XP ™felületkezeléssel van megerősítve az extra tartósság és a költséghatékony karbantartás érdekében.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • P2 szintű ütéselnyelés ≥35%
    • Kiváló járás- és akusztikus komfort
    • Egységesen reaktívfelület a egyenletes labdapattanás érdekében
    • Foltokkal és karcolásokkal szembeni ellenálló képesség: 0,70 mm PU-val megerősített koptatóréteg
    • Elérhető a GreenLay ™exkluzív fektetési módszerével: 98% ragasztómentes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-omnisports-active-plus
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)8.1
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4.76
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika