Termékek közzététele
Omnisports PurePlay
Tarkett

Omnisports PurePlay

Az Omnisports Pureplay (9,4 mm) PVC sportpadló optimális komfortot és teljesítményt biztosít, és az EN 14904 szabvány szerint a P2 osztályba tartozik. A nagy sportszövetségek által jóváhagyott padló rendkívüli védelmet és optimális biztonságot nyújt a nagyteljesítményű, többcélú felhasználáshoz (különösen kézilabda, kosárlabda és röplabda), az iskolai és a városi sportcsarnokokban. A védjegyünket jelentő Top Clean XP felületvédelemmel van lekezelve a rendkívüli tartósság és a költséghatékony karbantartás érdekében. A fektetési lehetőségek közé tartozik a fenntartható GreenLay® módszerrel történő laza fektetés.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • Nagyteljesítményű többcélú sportlétesítmények
    • A játékosok védelme (EN 14904, P2 osztály)
    • GreenLay® fektetési lehetőség
    • Költséghatékony és könnyű karbantartás
    • Hozzájárul a jobb levegőminőséghez
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-omnisports-pureplay
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)9.4
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)5.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika