Termékek közzététele
Omnisports Reference Multi-Use
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use

A többcélú Omnisports Reference (6,2 mm) ideális padlóburkolat a különböző sportágak és a nem sportcélú eseményeknél történő használathoz, mert akkor is megőrzi a többféle sportághoz alkalmas teljesítményét, illetve a benyomódással és a nehéz gördülő terhekkel szembeni kiváló ellenállását, ha nem sportcélú használathoz fektetik le. A többcélú Omnisports Reference az EN 14904 szabvány szerint a P1 osztályba tartozik (ütéselnyelés ≥25%). Ez a kollekció 0,70 mm-es PU erősítésű koptatóréteggel rendelkezik, és ideális választást jelent a többféle sportág céljára történő használathoz a középiskolai, a főiskolai és a városi sportcsarnokokban, a védjegyünket jelentő Top Clean XP felületvédelem pedig rendkívüli tartósságot és költséghatékony karbantartást biztosít. A fektetési lehetőségek közé tartozik a fenntartható, 98%-ban ragasztómentes GreenLay® módszerrel történő laza fektetés.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • P1 szintű ütéselnyelés ≥25%
    • Kivételesen ellenálló a benyomódásokkal szemben ≤0,10 m
    • Kiválóan ellenáll a nehéz gördülő terhelésekkel szemben
    • Optimális folt- és karcállóság: 0,70 mm vastag, megerősített vinyl kopóréteg
    • Elérhető a GreenLay ™exkluzív fektetési módszerével: 98% ragasztómentes™ exclusive installation method : 98% adhesive-free
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6.2
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika