Termékek közzététele
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Az Omnisports Training (5,0 mm) jó járás- és akusztikai komfortot biztosít az általános iskolákban és a fitneszklubokban végzett beltéri sport és szabadidős tevékenységekhez. Ideális PVC padlóválasztás az általános iskolákban, a fitnesz és ökölvívó klubokban végzett, kisebb igénybevételt jelentő tevékenységekhez. A védjegyünket jelentő Top Clean XP felületvédelemmel van lekezelve a rendkívüli tartósság és a költséghatékony karbantartás érdekében.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • Szabadidős tevékenységek
    • Jó járás- és akusztikai komfort
    • Költséghatékony karbantartás
    • Hozzájárul a jobb levegőminőséghez
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-sports-omnisports-training
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Indoor Sports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)5
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika