A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Egyedi azonosító: catnic-ctj
Gyártó: Tata Steel
Termék család: Lintels
Termék csoport: Catnic
Publikálás dátuma: 2016-08-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Építkezés - Beams & Lintels
IFC besorolás: Structural Member
UNSPSC név: Steel beams
UNSPSC kód: 30101704
Uniclass 1.4 Kód: L3241
Uniclass 1.4 Leírás: Lintels
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Leírás: Lintels
OmniClass szám: 23-13 21 25 11
OmniClass cím: Lintels
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls