Termékek közzététele
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivált

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomflor100
    • TermékcsaládComposite Floor Deck
    • TermékcsoportComFlor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-03
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks