Termékek közzététele
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 210  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivált

    ComFlor® 210 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 210 is the original deep composite profile introduced for the first Slimflor systems with wider lower flange steel beams that allow the deck to land on the bottom not the top flange. Cross stiffener technology and the deep profile shape provides a very efficient metal deck and composite slab, with a low usage of concrete. Although it’s especially suited to bear on the extended lower flange of a steel beam, it can also be used on the top flange of a non-composite steel or concrete beam. The nestable profile shape gives low transport and handling costs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomflor210
    • TermékcsaládComposite Floor Deck
    • TermékcsoportComFlor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-03
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks