Termékek közzététele
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 225  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivált

    ComFlor® 225 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 225 is a high performance combined deep deck specifically designed for Slimdek® and all other integrated steel beam systems. These systems provide a reduced overall floor height with fewer steel beams, a counter intuitive result for such a deep profile. The inclusion of a re-entrant allows for easy service attachment and services can be concealed within the large profile void. The optimised profile design gives superb span capability combined with composite performance with a very small concrete usage.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomflor225
    • TermékcsaládComposite Floor Deck
    • TermékcsoportComFlor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-03
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks