Termékek közzététele
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 51+  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivált

    ComFlor® 51+ - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 51+ is a completely new profile that is the latest evolution of a long line of re-entrant profile design, the favoured profile shape for a vast number of projects in Britain since the 1970's. It provides a virtually flat soffit and the best available composite deck fire performance for both slab and beams. The new embossments give excellent composite slab strength characteristics and the classic re-entrant profile shape the most effective shear stud interaction. Dovetail grooves at 150mm centres provide the best possible anchorage for services underneath.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomflor51
    • TermékcsaládComposite Floor Deck
    • TermékcsoportComFlor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-03
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks