Termékek közzététele
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 60  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archivált

    ComFlor® 60 - Steel composite decking for composite floors

    1.8/5 csillag1.8(12 vélemény)
    ComFlor® 60 has been much copied but never bettered, as the original new generation round shouldered trapezoid combined 60 profile. This design is exceptionally resistant to compressive buckling resulting in superior span capability compared to traditional decks. The combined trapezoidal and re-entrant profile provides the benefits of easy service hanging, good shear interaction and long spans together with low concrete and steel useage. Shear studs are placed centrally in the troughs to ensure beneficial placement and the profile is 600mm cover as recommended by Health and Safety guidelines. ComFlor® 60 can be supplied with pre-closed ends
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócomflor60
    • TermékcsaládComposite Floor Deck
    • TermékcsoportComFlor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-03
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolati rendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStructural deck systems
    • OmniClass szám23-13 35 23 11 13
    • OmniClass névMetal Structural Floor Decks