Termékek közzététele
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system
    Tata Steel
    Archivált

    Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

    Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.
    Specifikáció
    • Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófisher-therm-wall
    • TermékcsaládWall Systems
    • TermékcsoportFischer Profil
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagSzigetelés
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_14_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal composite panel cladding systems
    • OmniClass szám23-15 13 19 17
    • OmniClass névComposite Wall Panels