Termékek közzététele
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archivált

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformawall
    • TermékcsaládWall Systems
    • TermékcsoportFormawall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-07-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated wall panels
    • OmniClass szám23-13 33 15
    • OmniClass névWall Exteriors
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls