A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Egyedi azonosító: monopanel-wall
Gyártó: Tata Steel
Termék család: Wall Systems
Termék csoport: Monopanel
Publikálás dátuma: 2017-06-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Falak - Szendvicspanelek
Uniclass 1.4 Kód: JH31
Uniclass 1.4 Leírás: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Leírás: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Leírás: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kód: 25-20-68-50
NBS Reference Leírás: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass szám: 23-15 15 17 13
OmniClass cím: Metal Wall Cladding Sheets