A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Montana - MONTAWALL® Liner Trays for wall

Egyedi azonosító: montana-montawall
Gyártó: Tata Steel
Termék család: Wall Systems
Termék csoport: Montana
Publikálás dátuma: 2017-01-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
MONTAWALL® liner trays form a variable system of load-bearing liner trays in various finishes, dimensions and lengths. The height and depth of the liner trays can be chosen at will. MONTAWALL® liner trays enable easy, inexpensive design and construction with very good insulation values. The advantages include, in particular, the physical characteristics by means of ventilation, summer heat insulation and almost unlimited design diversity due to various cladding variations.

CE marked in steel (according to DIN EN 10346). Available in lengths from 250mm to 18'000mm with a Colorcoat Polyester 15my or 25my coating (depending on requirement). Available with perforation on request to guarantee high sound absorption values in technically important frequency ranges.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Switzerland
Gyártás helye: Switzerland

BIMobject kategória: Falak - Burkolat
Uniclass 1.4 Kód: JH31
Uniclass 1.4 Leírás: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Leírás: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_20_68
Uniclass 2015 Leírás: Profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kód: 25-20-68-50
NBS Reference Leírás: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass szám: 23-15 15 17 13
OmniClass cím: Metal Wall Cladding Sheets