Termékek közzététele
Trisobuild - Vertical Fire Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation
Tata Steel
Archivált

Trisobuild - Vertical Fire Wall System - Built-up system of colorcoat profiled sheet with internal liner and insulation

Trisobuild™ Vertical Fire Wall System. Pre-finished steel trapezoidal liner profile, a Spacer System, an insulation layer and a Colorcoat® pre-finished steel external weathering profile to achieve fire resistance rating of 15mins insulation and 240 mins integrity to BS 476 part 22
Specifikáció
  • The Colorcoat® pre-finished steel products that our wall profiles are manufactured from have been tested in accordance with BS EN 14782 to provide the specifier with the peace of mind of specification declarations and that the components meet the legal requirements set out in the Construction Products Regulations (CPR) and are affixed with a CE mark. An Environmental Product Declaration (EPD) is available for all the Trisobuild® system solutions
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrisobuild-wall-vert-fire
  • TermékcsaládWall Systems
  • TermékcsoportTrisobuild
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-07-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSzigetelés
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFal
  • Uniclass 2015 kódSs_25_20
  • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass szám23-15 15 11 11
  • OmniClass névMetal Wall Cladding Sections
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls