A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Trisomet® Roof System- Insulated Composite/Sandwich roof panel

Egyedi azonosító: trisomet-roof
Gyártó: Tata Steel
Termék család: Roof Systems
Termék csoport: Trisomet
Publikálás dátuma: 2016-07-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Trisomet® Roof System is an insulated panel for roof cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K. Also, as a roofing product, Trisomet® allows easy installation of photovoltaics (PVs).


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Falak - Szendvicspanelek
IFC besorolás: Roof
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Leírás: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-40-55-50
Uniclass 2.0 Leírás: Metal Composite Panel Roofing Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_50_22
Uniclass 2015 Leírás: Composite panels
NBS Reference Kód: 20-40-55-50
NBS Reference Leírás: Metal Composite Panel Roofing Systems
OmniClass szám: 23-13 39 11 17
OmniClass cím: Exterior Composite Roof Panels
CSI UniFormat II kód: B3010
CSI UniFormat II cím: Roof Coverings