Termékek közzététele
Calmo upholstered bed
Team by Wellis

Calmo upholstered bed

2.6/5 csillag2.6(9 vélemény)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócalmo1720
  • TermékcsaládSleeping
  • TermékcsoportBeds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)1720
  • Mélység (mm)2280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56