Fireglass®20 is a 1/4" (6 mm) thick fire-rated and impact safety-rated glazing material. It is listed for use in doors with a fire rating requirement of 20 minutes.
Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Dél-Amerika | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Bahrein | Argentína | Egyesült Államok | Egyiptom |
Egyesült Arab Emírségek | Bolívia | Kanada | |
Irak | Brazília | ||
Jemen | Chile | ||
Jordánia | Ecuador | ||
Katar | Guyana | ||
Kuvait | Kolumbia | ||
Libanon | Paraguay | ||
Omán | Peru | ||
Palesztina | Uruguay | ||
Szaúd-Arábia | Venezuela | ||
Törökország |