Termékek közzététele
CTF - Connector for steel floor
Tecnaria

CTF - Connector for steel floor

CONNECTOR COMPOSITION
a 12 mm headed stud;
a rectangular 38x54 mm pressed steel base plate, 4 mm thick. The stud connector and the base plate are riveted together;
two nails going through the two holes of the plate.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The nails used are of carbon steel Ø 4.5 mm, length 22.5 mm, Ø head 14 mm.

Specifikáció
  • Zinc plated steel shear stud connector, 12 mm shank diameter with head, cold riveted to a 38 x 54 x 4 mm base plate, fastened to the steel structure by the two nails. Available shank heights: 40, 60, 70, 80, 90, 105, 125 and 135 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCTF
  • TermékcsaládConnector for steel floors
  • TermékcsoportFloor reinforcement
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-06-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)54
  • Mélység (mm)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
  • IFC besorolásSzerkezeti kapcsolat
  • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforcement
  • OmniClass szám23-13 31 21 11
  • OmniClass névReinforcement Components

Termék elérhetősége

Európa Afrika