Termékek közzététele
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
CTL MAXI - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL MAXI - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 12 mm headed stud
    A 4 mm thick 50x75 rectangular pressed base plate with folded corners to create crampons. The stud connector and the base plate are cold riveted together.
    Two 10 mm coach screws going through the two holes of the plate.
    Galvanised steel screw with sharp Ø 10.0 mm tip, length 100, 120 and 140 mm. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    Specifikáció
    • Dowel connector comprising a 75 x 50 x 4 mm base plate with crampons and two holes for 10 mm diameter screws with tapered necks and a 12 mm diameter zinc coated dowel, riveted to the plate. Available dowel heights: 20, 30, 40, 60, 70, 80, 105, 125, 150, 175 and 200 mm. Available screw lengths: 100, 120 and 140 mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCTL-MAXI
    • TermékcsaládCTL MAXI
    • TermékcsoportConnector for wood floors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
    • IFC besorolásSzerkezeti kapcsolat
    • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 leírásReinforcement
    • OmniClass szám23-13 31 21 11
    • OmniClass névReinforcement Components

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika