Termékek közzététele
MINI CEM - Connector for concrete floor
Tecnaria

MINI CEM - Connector for concrete floor

CONNECTOR COMPOSITION The TECNARIA MINI CEM screw connector stud for reduced thickness concrete slabs consists of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, Ø 22.5 mm round head with 6 mm hexagonal insert, Ø 30 mm free-spinning stabilising washer, Ø 10 mm threaded body. All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance. The connector has been specifically designed and tested for connections with very low concrete thicknesses (so-called micro-concretes), and it's made of very high performance steel.
Specifikáció
  • Galvanised screw stud connector and free-spinning washer for reduced thickness concrete casting. Element consisting of a Ø 10 mm carburised Fe 360B tempered steel stem, free-spinning washer, Ø 22.5 mm head, Ø 10 mm x 60 mm long threaded body.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMINI-CEM
  • TermékcsaládConnector for concrete floors
  • TermékcsoportFloor reinforcement
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-06-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)10
  • Mélység (mm)10
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.07
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Támogatás
  • IFC besorolásSzerkezeti kapcsolat
  • Uniclass 2015 kódPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforcement
  • OmniClass szám23-13 31 21 11
  • OmniClass névReinforcement Components

Termék elérhetősége

Európa Afrika