Termékek közzététele
DCMC Adjustable cone circular diffuser
Tecnica Srl

DCMC Adjustable cone circular diffuser

High-induction circular diffuser with adjustable cones made up of concentric truncated cone profiles. Height adjustable by means of an adjustment screw in order to change the direction of the air jet in relation to the required thermal conditions. – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – APPLICATION: room cooling and heating
Specifikáció
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDCMC
  • TermékcsaládDiffusion
  • TermékcsoportDCMC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Air Diffusers

Termék elérhetősége

Európa