Termékek közzététele
DCMQ Adjustable cone circular diffuser
Tecnica Srl

DCMQ Adjustable cone circular diffuser

High-induction circular diffuser with adjustable cones made up of concentric truncated cone profiles on a square panel, suitable for installation on false ceilings with 600×600 panels. Height adjustable by means of an adjustment screw in order to change the direction of the air jet in relation to the required thermal conditions.
Specifikáció
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDCMQ
  • TermékcsaládDiffusion
  • TermékcsoportDCMQ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Air Diffusers

Termék elérhetősége

Európa