Termékek közzététele
DHT Orientable nozzle diffuser
Tecnica Srl

DHT Orientable nozzle diffuser

High-induction adjustable conical nozzle diffuser with direct duct mounting and EPDM sealing gasket. The central body can be easily adjusted or rotated 180° for maximum throw. – INSTALLATION HEIGHT: up to 25/30m – APPLICATION: cooling and heating for wide areas
Specifikáció
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDHT
  • TermékcsaládDiffusion
  • TermékcsoportDHT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-12
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Air Diffusers

Termék elérhetősége

Európa