Termékek közzététele
H75 Road sign
Tecnivial

H75 Road sign

Cylindrical road delineator with different height and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Specifikáció
  • According to EN-12899:3 standard. 200 mm Diametre
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóh75-road-sign
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPET
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaCégtábla - All
  • ETIM-kódEC003588
  • ETIM-névTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 kódPr_40_10_77_72
  • Uniclass 2015 leírásRoad traffic signs
  • OmniClass szám23-39 11 15 17
  • OmniClass névTraffic Signals

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia