Termékek közzététele
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
    Specifikáció
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp-1-cross
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-01
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaCégtábla - All
    • ETIM-kódEC003588
    • ETIM-névTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 kódPr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 leírásRoad traffic signs
    • OmniClass szám23-39 11 15 17
    • OmniClass névTraffic Signals

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia