Termékek közzététele
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Specifikáció
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítór-402-roundabout-road-sign
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-01
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagPoliészter gyanta
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaCégtábla - All
    • ETIM-kódEC003588
    • ETIM-névTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 kódPr_40_10_77_72
    • Uniclass 2015 leírásRoad traffic signs
    • OmniClass szám23-39 11 15 17
    • OmniClass névTraffic Signals

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia