Termékek közzététele
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
K FLOOR - Expansion joint - Angle version
    Tecno K Giunti

    K FLOOR - Expansion joint - Angle version

    Expansion joint profile for floor joints from 50 mm  to 220 mm subject to movement up to + / -30 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable

    • Reduced visual impact. • Bar length 4 m. • Self-tapping fixing L= 50 mm • Black gasket. • Side reinforcements.

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions. Available gasket: gray, smooth gaskets, H=80mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK_Floor_Angle
    • TermékcsaládExpansion Joint Covers
    • TermékcsoportK Floor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints