Termékek közzététele
Genié Light
Tecnova Group

Genié Light

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

Specifikáció
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenie-light
  • TermékcsaládGenié
  • TermékcsoportGenié Light
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)46
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásPárásító
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_52_39
  • Uniclass 2015 leírásHumidity and temperature probes
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidity Control Equipment
  • OmniClass szám23-33 27 00
  • OmniClass névAir Humidity Control Equipment