Termékek közzététele
Symphony [Strings] - Harp - 91302
Teknoflor

Symphony [Strings] - Harp - 91302

Symphony HPD™ brings together an array of abstract visuals, each inspired by its own unique timbre and character, to create a harmonious whole. The collection boasts three unique abstract designs: Strings, Woodwind, and Brass. Like a symphony, where the strings provide the melodic line, brass adds boldness and power, and woodwinds bring balance, each element acts together with rhythm and harmony to create an inspired collection with endless possibilities. The Strings design offers a subtle yet dynamic take on an open weave textile. The interplay of intersecting lines and gentle shading adds depth without overwhelming, making it an ideal foundation for your floor.

Specifikáció
  • Construction: Heterogeneous Resilient Sheet

    Roll Size: 6 ft. x 75 ft.

    Roll Coverage: 50 sq. yd.

    Total Thickness: 2.3mm

    Finish: Urethane

    Wear Layer: 20mil

    Installation: Glue Down

    Limited Warranty: 12-Year Commercial

    10-Year Under Bed (when installed with TEK One or TEK Five v2 Adhesive/s)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósymphony-strings-harp-91302
  • TermékcsaládSymphony
  • TermékcsoportStrings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
  • IFC besorolásFloor
  • ETIM-kódEG019720
  • ETIM-névSheet material
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 névVinyl Sheet Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok