Termékek közzététele
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range
Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    Sliding shutter possibility large size - Varangue range

    3.8/5 csillag3.8(10 vélemény)
    The Varangue shutters are available in fix, flexible and sliding versions. They are mainly used for: brise-soleil, screen, concealing panels or facade elements. Finally, they are available in 2 different versions (Boreal and Austral) available in a large selection of shapes, dimensions and materials.
    Specifikáció
    • The shutter Varangue Boréale is composed of :
      ›› Frame: tubes 50x50 mm or flat end plates with tubular supports 50x50 mm (top and bottom) ;
      ›› Infill: ovoid «aerofoil» blades AZUR, rectangular or trapezoidal blades RECTI’LIGNE.

      The fixation system of the Varangue Boreal shutters provide a simple and quick installation :
      1) The blades are screwed between the supports of the frame (shutters are delivered pre-assembled) ;
      2) The shutters are to be installed on the facade (type of installation: fix, flexible or sliding) ;
      3) Assembly at the customer’s charge.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTEL020001
    • TermékcsaládSliding shutter
    • TermékcsoportVolet coulissant possibilité grande dimension
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika
    Guadeloupe
    Franciaország
    Guyana
    Francia Polinézia
    Mayotte
    Martinique
    Új-Kaledónia
    Réunion
    Saint Pierre és Miquelon
    Wallis és Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin