Termékek közzététele
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Archivált

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótitan-header-system-clip
    • TermékcsaládExterior Framing - Structural
    • TermékcsoportTitan Header System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Keretek és tartók
    • IFC besorolásSzerkezeti elem
    • UNSPSC névStructural building products
    • UNSPSC kód3013
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 leírásStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 névStructural Steel Framing
    • OmniClass szám23-13 35 00
    • OmniClass névFraming Products