Termékek közzététele
Traffic 3

Traffic 3

Tennant Traffic 3 is a durable, three coat, light stable, parking deck solution, under 100 g/L VOC's. This system is used to effectively repair eroded or sloped areas, while providing slip-resistant texture to help prevent accidents in wet conditions. It is built to withstand extreme temperatures, vehicular fluids and vehicular traffic. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótraffic-3
  • TermékcsaládFlooring Systems
  • TermékcsoportTennant Traffic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-07-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68
  • Uniclass 2015 leírásProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 67 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Flooring
  • OmniClass szám23-15 21 13 23
  • OmniClass névCoatings for Concrete and Masonry

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika