Termékek közzététele
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
    TeraSteel
    Archivált

    ISOFRIG PIR

    Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions.

    UTILIZATION
    ISOFRIG is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. ISOFRIG offers the following benefits: high thermal resistance, mechanical resistance, durable and can be installed easily and fast. 

    IsoFrig panels are designed for uses at temperatures between -40°C – 0°C. These can be used in areas such as: cold and refrigeration rooms, food processing, strict hygiene fields.    


    Specifikáció

    • - Sandwich panel with double metal skin
      - Polyisocyanurate insulation
      -  the joint  is made to increase airtightness
      - Joint with visible fixing
      - It can be installed vertically or horizontally

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóISOFRIG_PIR
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-01-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
    • Tervezés helyeRománia
    • Gyártás helyeRománia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43
    • Uniclass 2015 leírásInterior wall and ceiling trims
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19
    • OmniClass névWall Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls