A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Pavers

Egyedi azonosító: pavers
Gyártó: TERREAL Aménagement extérieur
Termék család: Floor
Termék csoport: Pavés de sol
Szélesség (mm): 22
Magasság (mm): 50
Mélység (mm): 110
Publikálás dátuma: 2018-03-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 2.5

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
IFC besorolás: Floor
UNSPSC név: Paving blocks
UNSPSC kód: 30171701
Uniclass 1.4 Kód: JQ2
Uniclass 1.4 Leírás: Pavings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-14
Uniclass 2.0 Leírás: Paving Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_14
Uniclass 2015 Leírás: Paving systems
NBS Reference Kód: 20-14
NBS Reference Leírás: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 cím: Porous Unit Paving
OmniClass szám: 23-11 21 17
OmniClass cím: Paving Blocks
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Név Érték
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 110 mm — 220 mm

BIMobject®