Termékek közzététele
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    TERREAL Façade
    Archivált

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Specifikáció
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópiterak-slim-25
    • TermékcsaládFacade
    • Termékcsoportrainscreen cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-27
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)264
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)21.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 leírásClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 névTerracotta Wall Panels
    • OmniClass szám23-13 37 13
    • OmniClass névExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls