Termékek közzététele
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    TERREAL Façade
    Archivált

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Specifikáció
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópiterak-xs-20
    • TermékcsaládFacade
    • Termékcsoportrainscreen cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-27
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 leírásClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 névTerracotta Wall Panels
    • OmniClass szám23-13 37 13
    • OmniClass névExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls