Termékek közzététele
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Archivált

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Specifikáció
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAPM35
    • TermékcsaládSills and molding
    • Termékcsoportinsulated monolitics sills
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)345
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névBricks
    • UNSPSC kód301316
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_73
    • Uniclass 2015 leírásRefractory bricks
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névClay Unit Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 00
    • OmniClass névBlocks and Bricks
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls