Termékek közzététele
Tesla Solar Panel
Tesla

Tesla Solar Panel

4.0/5 csillag4.0(28 vélemény)

Sleek and Durable

Our solar panels are low-profile and durable — quietly converting sunlight to energy for decades to come. Integrated hardware and simple design achieve this by securing the panels close to your roof and to each other for a minimal aesthetic.

Clean Aesthetic
All-black panels and proprietary hardware keep the array close to your roof — no bulky racks, no large gaps.

Maximum Durability
Solar panels are designed with durability of both the array and your roof in mind — simple installation and proprietary hardware mean minimum impact to your roof.

24/7 Monitoring
Manage your solar system and home energy consumption from anywhere in the world with 24/7 mobile monitoring. Watch your consumption rise and fall in real time, including historical usage.

Specifikáció
  • Wattage:
    315 W

    Dimensions: 
    66.3" x 39.4" x 1.57" (including frame)

    Weight:
    44.5 lbs

    Frame Type:
    Black anodized aluminum

    Ingress Protection Rating:
    IP56

    Certifications:
    UL 1703
    CE-Compliant
    IEC 61215 (ED.2)
    IEC 61730 (ED.1)

    Warranty:
    25 year performance guarantee

    Operating Temperature:
    -40°F up to +185°F

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótesla-solar-panels
  • TermékcsaládEnergy
  • TermékcsoportSolar Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)66.3
  • Szélesség (hüvelyk)39.4
  • Mélység (hüvelyk)1.57
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)44.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
  • UNSPSC névSolar generators
  • UNSPSC kód26111607
  • CSI MasterFormat 2014 kód48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSolar Energy Collectors
  • OmniClass szám23-19 25 11 19 15
  • OmniClass névSolar Panels

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok